Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.

Použité materiály umožňují univerzální použití.
V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují aretační čepy z nerezové oceli A4.
Materiál

Ocelové provedení:

Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.



Nerezové provedení:

Aretační kolík, kalený:

Závitové pouzdro 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Aretační kolík .



Aretační kolík, nekalený:

Závitové pouzdro 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Aretační kolík 1.4305 (odpovídá AISI 303).



Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.

Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý. RAL7021.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Ddistanční kroužky K0665.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili