{"product":{"productId":"agid.14866","price":134.97,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem \u2013 inch"},"currency":"CZK"}
Materiál
Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve $s1.4305..
Locking pin hardened 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Locking pin not hardened $s1.4305..
Mushroom grip. thermoplastic.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý. RAL7021.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý. RAL7021.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem, bez zajišťovací drážky, bez pojistné matice – inch
od
224,95 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve $s1.4305..
Locking pin hardened 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Locking pin not hardened $s1.4305..
Mushroom grip. thermoplastic.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý. RAL7021.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedý. RAL7021.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.