Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro z ocelového plechu.
Kola z vysoce kvalitní plné elastické pryže.
Disky kol z tlakově litého hliníku.
Provedení
Těleso lisované. Skříň řízení s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kuličkovými ložisky.
Upozornění
Osa kola je našroubovaná. Celogumová kola jsou odolná proti nárazům a otřesům.
Teplotní rozsah
-20 °C až +80 °C.

Ostatní zákazníci také zakoupili