4 Shoda

Popis

Materiál
Šedá litina GJL 200.
Provedení
Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení D uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Odkaz na výkres
Provedení B: průchozí otvor
Provedení C: slepý otvor
Provedení D: vyvrtaný závit
Provedení E: slepá díra se závitem

Ostatní zákazníci také zakoupili