2 Shoda

Popis

Materiál

Termoplast, černý.

Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Provedení
Ocelové části modře pasivované nebo z nerezové oceli bez povrchové úpravy.
Upozornění
Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou zvláště vhodné jako neprůběžné provedení či provedení s vnitřním závitem pro spojení pomocí příčných kolíků.
Odkaz na výkres
Provedení H: pouzdro se slepým otvorem
Provedení K: pouzdro se závitem

Ostatní zákazníci také zakoupili