{"product":{"productId":"agid.28252","price":32.26,"name":"Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit bez krytky, provedení D - inch"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Termoplast černý, pouzdro z nerezové oceli 1.4305 (odpovídá AISI 303).
Provedení
Pouzdro bez povrchové úpravy.
Na vyžádání
Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.