{"product":{"productId":"agid.31700","price":37.75,"name":"Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 - inch"},"currency":"CZK"}
Materiál
Hvězdicová ovládací matice z termoplastu.
Pouzdro resp. závitový čep ocel.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Pouzdro resp. závitový čep ocel.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Provedení
Pouzdro resp. závitový čep bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení KS - inch
od
51,48 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnější závit, provedení LS - inch
od
47,19 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Hvězdicová ovládací matice z termoplastu.
Pouzdro resp. závitový čep ocel.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Pouzdro resp. závitový čep ocel.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Provedení
Pouzdro resp. závitový čep bez povrchové úpravy.
Montáž
Montáž je nutné provádět v nenapnutém stavu pásku.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.
Odkaz na výkres
Provedení KS: pouzdro se závitem, s krytkou
Provedení LS: vnější závit
Provedení LS: vnější závit
Accessory
Pojistný pásek lze obdržet i jako příslušenství, viz K0743.04190.