5 Shoda

Popis

Materiál
Termoplast šedočerný.
Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8.
Provedení
Ocel, modře pasivovaná.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení D uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Odkaz na výkres
Provedení D: se závitovým pouzdrem, bez krytky
Provedení K: se závitovým pouzdrem, s krytem
Provedení E: se zalícovaným pouzdrem, bez krytky
Provedení H: se zalícovaným pouzdrem, s krytem
Provedení L: s vnějším závitem

Ostatní zákazníci také zakoupili