5 Shoda

Popis

Materiál
Termoplast černý, pouzdro resp. závitový čep ocel.
Provedení
Pouzdro, resp. závitový čep pozinkovaný, modře pasivovaný.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení D uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Na vyžádání
Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.
Odkaz na výkres
Provedení D: pouzdro se závitem, bez krytky
Provedení G: bez pouzdra
Provedení H: s lícovaným pouzdrem
Provedení K: pouzdro se závitem, s krytkou
Provedení L: vnější závit

Ostatní zákazníci také zakoupili