{"product":{"productId":"agid.10720","price":60.86,"name":"Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení B, průchozí otvor - inch"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Šedá litina GJL 200.
Provedení
Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Bez povrchové úpravy.
Na vyžádání
Ovládací hvězdice z šedé litiny potažené umělou hmotou.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.