{"product":{"productId":"agid.27899","price":165.88,"name":"Hvězdicové úchyty z plastu, s bezpečnostní funkcí, s vnitřním závitem - inch"},"currency":"CZK"}
- Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením
Popis
Popis výrobku
Hvězdicové úchyty s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze úchytem volně otáčet a není spojení s místem sevření. Teprve po stisku ovládacího úchytu zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Vrácení do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládacího úchytu.
Ve výchozím stavu lze úchytem volně otáčet a není spojení s místem sevření. Teprve po stisku ovládacího úchytu zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Vrácení do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládacího úchytu.
Materiál
Hvězdicový úchyt a vložka ze zesíleného termoplastu.
Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli.
Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli.
Provedení
Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Přednosti
Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.