Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
5 Shoda

Popis

Materiál

Nerezová ocel 1.4308 (odpovídá AISI 304).

Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305 (odpovídá AISI 303).

Příčný kolík z nerezové oceli .

Provedení
Broušeno a leštěno nebo pískováno.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Upozornění
U výrobků v palcových rozměrech je provedení D uvedeno v palcích, všechna ostatní provedení v mm.
Odkaz na výkres
Provedení B: průchozí otvor
Provedení C: slepý otvor
Provedení D: vyvrtaný závit
Provedení E: slepá díra se závitem
Provedení L: vnější závit

Ostatní zákazníci také zakoupili