Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Mini výrobky KIPP 

Nové miniaturní komponenty od společnosti KIPP – maximální funkce na minimálním prostoru

Kompaktní řešení pro velké nápady

S novými miniaturními komponenty rozšiřuje společnost HEINRICH KIPP WERK svůj sortiment o přesné a robustní ovládací prvky pro aplikace s omezeným instalačním prostorem. Ať už se jedná o lékařskou techniku, měřicí techniku nebo automatizaci – miniaturní konstrukční řady umožňují konstruktérům integrovat osvědčenou kvalitu KIPP i do těch nejtěsnějších prostor.

 

Mini křídlové ovládací matice z nerezové oceli (K2041)

Osvědčené křídlové ovládací matice Miniwing jsou nyní k dispozici také ve vysoce kvalitním provedení z nerezové oceli – ideální pro hygienické aplikace a náročné prostředí. Tři provedení úchytu, velikosti závitů od M4 do M8, vyrobené z nerezové oceli 1.4308 nebo 1.4404, zajišťují dlouhou životnost, příjemný dotyk a povrch odolný proti korozi.

Mini upínací páka – nyní ve velikosti 9

Pro obzvláště těsné montážní situace nabízí KIPP nyní také upínací páky s úchytem o délce úchytu 22 mm. Ať už jsou vyrobeny ze zinkového tlakového odlitku nebo z vysoce výkonného termoplastu – nové varianty (např. K0122, K1700) jsou k dispozici s vnitřním nebo vnějším závitem M3 až M5 a jsou ideální pro přesná mechanická zařízení, optické systémy nebo montážní stanice.
 

Mini excentrické páky – kompaktní a výkonné

Nové miniaturní velikosti excentrické páky (22 a 28 mm) nabízejí výkonné upínače při minimální potřebě místa. V hliníkovém provedení nebo z nerezové oceli, se závity M3/M4, jsou dokonalým řešením pro přesné upínání v laboratorních zařízeních nebo měřicích systémech.
 

Mini teleskopické lišty - vedení v nejmenším formátu

KIPP rozšířil své portfolio o mini teleskopické lišty (K2451-K2456) s délkou 70-200 mm. Modely vyrobené z hliníku (obzvláště lehké) nebo nerezové oceli (také s potravinářským mazivem) nabízejí částečné nebo plné vysunutí - ideální pro přesná malá vedení ve strojírenství, lékařské technice a automatizaci.




Zaměření na miniaturní provedení – funkce ve špičkové formě

S tímto rozšířením sortimentu nabízí KIPP promyšlená řešení pro všechny, kteří nechtějí dělat kompromisy v kvalitě, ergonomii a dlouhé životnosti v nejmenším prostoru. Konstruktéři mohou těžit z maximální funkčnosti při minimální konstrukční velikosti – typický KIPP.

Objevujte nyní: Miniaturní ovládací prvky pro přesné aplikace.