Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Upínací páka od společnosti KIPP - originál od roku 1952

Společnost HEINRICH KIPP WERK je již více než 100 let symbolem kompetence výrobce, vynalézavosti a technických znalostí na nejvyšší úrovni. Díky své vášni pro inovace a nekompromisní kvalitu se společnost KIPP etablovala jako přední výrobce upínacích pák - mezinárodně známých jako originální páky KIPP. Dokonale kombinují spolehlivost, stabilitu a všestrannost a stanovují celosvětové standardy.

Možnosti použití jsou stejně rozmanité jako samotná průmyslová odvětví: Ať už se jedná o strojírenství, automobilový průmysl, lékařskou techniku a zdravotnictví, potravinářský a obalový průmysl, elektrotechniku, dřevařský a nábytkářský průmysl, stavebnictví, zpracování kovů - nebo o mnoho dalších průmyslových odvětví: Páky KIPP přesvědčují všude tam, kde jsou vyžadována přesná řešení a maximální odolnost.

Výsledkem kombinace tradice a pokroku jsou výrobky, které vzbuzují důvěru a jsou již po desetiletí ceněny na národní i mezinárodní úrovni.


Jak fungují upínací páky KIPP

Upínací páky se používají ke spolehlivému upnutí a upevnění obrobků a jiných komponent - například na strojích nebo zařízeních. Hlavní výhodou upínací páky KIPP je montáž bez použití nářadí a možnost rychlého nastavení, což zaručuje maximální flexibilitu.

Způsob funkce je jednoduchý a intuitivní: po zvednutí ovládací páky se uvolní vnitřní ozubení mezi pákou a vložkou. Pákou lze nyní volně otáčet, aniž by se vložka pohybovala. Jakmile úchyt uvolníte, ozubení opět zapadne a pevně spojí páku s vložkou. Při pohybu ovládací páky se s ní otáčí i vložka, takže lze přesně polohovat nebo uvolnit díly stroje, přídavná zařízení a obrobky.

Tradice se potkává s inovací - vývoj upínacích pák KIPP

Co začalo v roce 1919 mechanickou dílnou a výrobou kuchyňských strojků, se stalo skutečným milníkem v historii naší společnosti v roce 1952 , kdy byla vyvinuta první upínací páka KIPP .. V průběhu let se z inovativního nápadu vyvinul sortiment, který nyní zahrnuje přibližně 27 500 upínacích pák pro nejrůznější požadavky a aplikace.

Vlastnosti a provedení upínacích pák KIPP

Konstrukce řady KIPP jsou stejně rozmanité jako oblasti použití upínacích pák. Všechny modely jsou k dispozici s upínacími pákami s vnitřním závitem a upínacími pákami s vnějším závitem. Vyznačují se také robustním zpracováním, vysokou zatížitelností a snadnou manipulací - ideální pro širokou paletu aplikací v průmyslu a obchodě.