{"product":{"productId":"agid.36382","price":1988.84,"name":"Nerezová otočná upínací západka se zapuštěným úchytem, provedení A"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Pouzdro a úchyt z nerezové oceli 1.4305.
Kolík z nerezové oceli 1.4310.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2,5 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Způsob ovládání
Zajistěte, aby byl úchyt v poloze ”OFF”.
Otočný upínací uzávěr nasaďte na přemontovanou upínací desku.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Otočný upínací uzávěr nasaďte na přemontovanou upínací desku.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
4) Vhodné pro upevňovací šrouby (zapuštěná hlava) M2,5
2) Možnost montáže 2
3) Deska
4) Vhodné pro upevňovací šrouby (zapuštěná hlava) M2,5
Accessory
Napínací deska z nerezové oceli pro otočnou upínací závoru se zapuštěným úchytem K2327.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.