Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Elektrolyticky leštěná nerezová ocel.
Upozornění
Upínací uzávěry s pružinovými upínacími třmeny pro bezpečné držení a uzavření klapek, vík nádob, obložení strojů apod. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upevňovací síla se vyvíjí napnutím pružinového upínacího třmenu.

Pomocí otvoru D2 lze upínací uzávěry zajistit proti náhodnému otevření nebo je zaplombovat.

Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat.

Protiháky objednávejte samostatně.

Přídržná síla F1 se vztahuje na upínací uzávěr, nikoliv na protihák.
Accessory
Pro K2473.1430841 protihák K2473.9143161.
Pro K2473.1430842 protihák K2473.9143162.
Pro K2473.2531071 protihák K2473.9253191.
Pro K2473.2531072 protihák K2473.9253192.

Ostatní zákazníci také zakoupili