Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Elektrolyticky leštěná nerezová ocel.
Upozornění
Upínací uzávěry s pružným třmenem pro bezpečné držení a uzavírání poklopů, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upevňovací síla je vytvářena napnutím pružného třmenu. Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Odkaz na výkres
Provedení A: s integrovanou pružinou (max. +4 mm)
Provedení B: s integrovaným šroubem pro ruční nastavení (max. +4 mm)

Ostatní zákazníci také zakoupili