{"product":{"productId":"agid.36368","price":620.62,"name":"Profilové konzoly typu B a typu I"},"currency":"CZK"}
Materiál
Hliníkový tlakový odlitek.
Provedení
komaxitovaný hliník.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Profilové konzoly typu B a typu I, provedení A
od
CZK620.62
bez DPH
plus náklady na dopravu
Profilové konzoly typu B a typu I, provedení B
od
CZK769.34
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Hliníkový tlakový odlitek.
Provedení
komaxitovaný hliník.
Upozornění
Profilové konzoly pro upevnění hliníkového profilu přímo na podlahu.
Profilovou konzolu lze přišroubovat k profilům společně s vložkou do drážky.
Provedení A: vhodné pro profil 40X40.
Provedení B: vhodné pro profil 40X80.
Profilovou konzolu lze přišroubovat k profilům společně s vložkou do drážky.
Provedení A: vhodné pro profil 40X40.
Provedení B: vhodné pro profil 40X80.
Montáž
1. Připevněte profilovou konzolu k podlaze.
2. Zasuňte vložky do drážky do hliníkového profilu.
3. Vložte hliníkový profil do profilové konzoly a upevněte jej pomocí šroubů.
2. Zasuňte vložky do drážky do hliníkového profilu.
3. Vložte hliníkový profil do profilové konzoly a upevněte jej pomocí šroubů.
Accessory
Vložky do drážky K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.