{"product":{"productId":"agid.36625","price":135.95,"name":"Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík kalený 1.4034.
Aretační kolík nekalený 1.4305.
Klíčový kroužek 1.4310.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Klíčový kroužek, bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Klíčový kroužek, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli, bez pojistné matice
od
CZK135.95
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli a pojistnou maticí
od
CZK137.87
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čep z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli a pojistnou drážkou, bez pojistné matice.
od
CZK214.03
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čep z oceli nebo nerezové oceli, bez límce, s tažným kroužkem z nerezové oceli, pojistnou drážkou a pojistnou maticí.
od
CZK217.31
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Do jiné aretovací polohy ji lze přesunout až po odjištění čepu.
Kromě ručního ovládání umožňuje klíčový kroužek také připojení prvků pro dálkové ovládání, například přídržné lano.
Pokud má k odpojení dojít po delší době a je třeba zabránit zpětnému odskočení pojistného čepu, je třeba použít tvar X nebo Y.
Kromě ručního ovládání umožňuje klíčový kroužek také připojení prvků pro dálkové ovládání, například přídržné lano.
Pokud má k odpojení dojít po delší době a je třeba zabránit zpětnému odskočení pojistného čepu, je třeba použít tvar X nebo Y.
Materiál
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík kalený 1.4034.
Aretační kolík nekalený 1.4305.
Klíčový kroužek 1.4310.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Klíčový kroužek, bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Klíčový kroužek, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba nasadit na závitovou vložku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení T: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení U: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení X: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení Y: s aretační drážkou, s protimaticí
Provedení U: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení X: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení Y: s aretační drážkou, s protimaticí