Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál

Pouzdro a úchyt z nerezové oceli 1.4305.

Kolík z nerezové oceli 1.4310.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2,5 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Způsob ovládání
Zajistěte, aby byl úchyt v poloze ”OFF”.
Otočný upínací uzávěr nasaďte na přemontovanou upínací desku.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
4) Vhodné pro upevňovací šrouby (zapuštěná hlava) M2,5
Accessory
Napínací deska z nerezové oceli pro otočnou upínací závoru se zapuštěným úchytem K2327.

Ostatní zákazníci také zakoupili