Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2,5 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.

Možnost montáže 1: Pro provedení B při tloušťce desky 6-12 mm.
Možnost montáže 2: Pro provedení B při tloušťce desky > 12 mm a pro provedení A při tloušťce desky > 6 mm.

Pro možnost montáže 1: u tenkých desek (méně než 11 mm) vyčnívá základna upínací desky z desky.
Montáž
Při montáži dbejte na vyrovnání upínací desky s otočnou upínací závorou.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
4) Vhodné pro upevňovací šrouby (zapuštěná hlava) M2,5

Ostatní zákazníci také zakoupili