Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Čeština
Angličtina
Změna země
Moje konto
Přihlášení / registrace
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Nákupní košík
0,00 CZK
Přímá objednávka
Domovská stránka
OVLÁDACÍ PRVKY
Třmenové úchyty, miskové rukojeti, profilové rukojeti
Profilovaná madla
Profilovaná madla
Barva základního tělesa
přírodně eloxováno
černě eloxováno
Materiál základního tělesa
hliník
nerezová ocel
Délka
45
60
80
85
100
105
106
120
135
140
45
60
80
85
100
105
106
120
135
140
150
200
250
300
350
400
500
600
Rozteč otvorů
30
45
60
70
80
86
90
100
105
110
30
45
60
70
80
86
90
100
105
110
120
130
160
210
260
310
360
460
560
Upevňovací otvor
5,5
M04
M06
M08
Nosnost (N)
200
500
1000
Filtr
Záznamy / strana
4
z 4 záznamů
Ruční ovládací kola KIPP
Objevujte různé varianty!
Vloženo do nákupního koše
Filtr
Záznamy / strana
4
z 4 záznamů
Ostatní zákazníci také zakoupili
Filtr
Barva základního tělesa
přírodně eloxováno
černě eloxováno
Materiál základního tělesa
hliník
nerezová ocel
Délka
45
60
80
85
100
105
106
120
135
140
45
60
80
85
100
105
106
120
135
140
150
200
250
300
350
400
500
600
Rozteč otvorů
30
45
60
70
80
86
90
100
105
110
30
45
60
70
80
86
90
100
105
110
120
130
160
210
260
310
360
460
560
Upevňovací otvor
5,5
M04
M06
M08
Nosnost (N)
200
500
1000
Nyní se přihlašte k odběru informačního bulletinu KIPP
Chcete se jako první dozvědět o exkluzivních nabídkách a novinkách? Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu a nezmeškejte žádné další zajímavé propagační akce!