PF31 fenolová pryskyřice
Fenolová pryskyřice "bakelit"
| Krátké označení | PF31 |
| Název | Fenolová pryskyřice "bakelit" |
| Mechanické vlastnosti | |
Stav zkušebních vzorků | Standardní |
| Mezní pevnost v tahu [Mpa] | 50 |
| E-modul (tah) [Mpa] | 7500 |
| Tvrdost kuličky podle Brinella [Mpa] | 325 |
| Fyzikální vlastnosti | |
| Hustota [g/cm³] | 1,42 |
| Teplota tání [°C] | - |
| Provozní teploty | |
| Max. krátkodobá teplota [°C] | 160 |
| Max. trvalá teplota [°C] | 140 |
| Min. teplota použití [°C] | - |
| Ostatní vlastnosti | |
| Chování při hoření podle UL 94 | V-0 |
| Absorpce vody (normální klima) [%] | 1,15 |
| Chemická odolnost [+ odolný // o omezená odolnost // - nestabilní] | |
| Minerální tuky, oleje | + |
| Benzin | + |
| Kyseliny slabé/silné | +/- |
| Louhy slabé/silné | +/- |
| Perchloretylen | o |
| Trichloretylen | o |
| Aceton | + |
| Alkoholy | + |
| Odolnost proti hydrolýze (horká voda) | o |
| Zvětrávání/UV-záření | - |