NR
Přírodní kaučuk
NR se i dnes z velké části získává jako přírodní latex z kaučukovníku. Stále větší část průmyslové potřeby se však nyní vyrábí také synteticky pomocí petrochemických procesů.
Přírodní kaučuk má relativně vysokou pevnost a pružnost. Díky své pružnosti i při nízkých teplotách se často používá pro závěsy motorů a pryžokovové pružicí prvky.
| Krátké označení | NR |
| Obchodní názvy | - |
| Chemický název | Přírodní kaučuk |
| Mechanické vlastnosti | |
Rozsah tvrdosti [Shore A/D] | 30-90 |
| Odolnost proti opotřebení | dobrá |
| Pevnost v tahu [Mpa] | 10-30 |
| Fyzikální vlastnosti | |
| Hustota [g/cm³] | 1,35 |
| Provozní teploty | |
| Krátkodobý teplotní rozsah [°C] | -50 - 100 |
| Rozsah trvalých teplot [°C] | -30 - 80 |
| Ostatní vlastnosti | |
| Chování při hoření podle UL 94 | hoří |
| Chemická odolnost [++ velmi dobrá // + dobrá // o stále dobrá // - střední // -- nevhodná] | |
| Minerální tuky, oleje | - |
| Benzin | -- |
| Kyseliny slabé/silné | -/-- |
| Louhy slabé/silné | +/o |
| Perchloretylen | -- |
| Trichloretylen | -- |
| Aceton | o |
| Alkoholy | ++ |
| Brzdová kapalina | ++ |
| Odolnost proti hydrolýze (horká voda) | + |
| Zvětrávání/UV-záření | + |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti elastomerů do značné míry závisí na jejich specifickém složení a přísadách.