NBR
Nitrilový butadienový kaučuk
NBR je kaučuk na bázi akrylonitrilu a butadienu. Tento materiál má dobré mechanické vlastnosti a je odolnější proti oděru než většina ostatních elastomerů.
Díky své vynikající odolnosti vůči minerálním olejům, emulzím oleje a vody a mnoha palivům se NBR stal standardním materiálem pro O-kroužky a dynamická těsnění
.
| Krátké označení | NBR |
| Obchodní názvy | Perbunan® Buna N® |
| Chemický název | Nitrilbutadienový kaučuk |
| Mechanické vlastnosti | |
Rozsah tvrdosti [Shore A/D] | 40-90 |
| Odolnost proti opotřebení | dobrá - velmi dobrá |
| Pevnost v tahu [Mpa] | 10-25 |
| Fyzikální vlastnosti | |
| Hustota [g/cm³] | 1,4 |
| Provozní teploty | |
| Krátkodobý teplotní rozsah [°C] | -40 - 120 |
| Rozsah trvalých teplot [°C] | -30 - 100 |
| Ostatní vlastnosti | |
| Chování při hoření podle UL 94 | hoří (ještě HB) |
| Chemická odolnost [++ velmi dobrá // + dobrá // o stále dobrá // - střední // -- nevhodná] | |
| Minerální tuky, oleje | ++ |
| Benzín | ++ |
| Kyseliny slabé/silné | o/-- |
| Louhy slabé/silné | +/- |
| Perchloretylen | - |
| Trichloretylen | -- |
| Aceton | -- |
| Alkoholy | + |
| Brzdová kapalina | - |
| Odolnost proti hydrolýze (horká voda) | + |
| Zvětrávání/UV-záření | o |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti elastomerových materiálů do značné míry závisí na jejich specifickém složení a přísadách.