Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

NBR

Nitrilový butadienový kaučuk

   

NBR je kaučuk na bázi akrylonitrilu a butadienu. Tento materiál má dobré mechanické vlastnosti a je odolnější proti oděru než většina ostatních elastomerů.

Díky své vynikající odolnosti vůči minerálním olejům, emulzím oleje a vody a mnoha palivům se NBR stal standardním materiálem pro O-kroužky a dynamická těsnění

.

  

Krátké označení

NBR

Obchodní názvyPerbunan®
Buna N®
Chemický názevNitrilbutadienový kaučuk                                               
Mechanické vlastnosti

Rozsah tvrdosti [Shore A/D]

40-90
Odolnost proti opotřebenídobrá - velmi dobrá
Pevnost v tahu [Mpa] 10-25
Fyzikální vlastnosti
Hustota [g/cm³]1,4
Provozní teploty
Krátkodobý teplotní rozsah [°C]-40 - 120
Rozsah trvalých teplot [°C] -30 - 100
Ostatní vlastnosti
Chování při hoření podle UL 94hoří (ještě HB)
Chemická odolnost [++ velmi dobrá // + dobrá // o stále dobrá // - střední // -- nevhodná]
Minerální tuky, oleje++
Benzín++
Kyseliny slabé/silnéo/--
Louhy slabé/silné+/-
Perchloretylen-
Trichloretylen--
Aceton--
Alkoholy+
Brzdová kapalina-
Odolnost proti hydrolýze (horká voda)+
Zvětrávání/UV-zářenío

Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme.  Vlastnosti elastomerových materiálů do značné míry závisí na jejich specifickém složení a přísadách.  

   

Máte zájem o výrobek z NBR? Náš angažovaný tým je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy a pomoci vám s výběrem správných výrobků. Chcete si prohlédnout přehled našich nerezových materiálů?