Upínací páka od společnosti KIPP - originál od roku 1952
Společnost HEINRICH KIPP WERK je již více než 100 let symbolem kompetence výrobce, vynalézavosti a technických znalostí na nejvyšší úrovni. Díky své vášni pro inovace a nekompromisní kvalitu se společnost KIPP etablovala jako přední výrobce upínacích pák - mezinárodně známých jako originální páky KIPP. Dokonale kombinují spolehlivost, stabilitu a všestrannost a stanovují celosvětové standardy.
Možnosti použití jsou stejně rozmanité jako samotná průmyslová odvětví: Ať už se jedná o strojírenství, automobilový průmysl, lékařskou techniku a zdravotnictví, potravinářský a obalový průmysl, elektrotechniku, dřevařský a nábytkářský průmysl, stavebnictví, zpracování kovů - nebo o mnoho dalších průmyslových odvětví: Páky KIPP přesvědčují všude tam, kde jsou vyžadována přesná řešení a maximální odolnost.
Výsledkem kombinace tradice a pokroku jsou výrobky, které vzbuzují důvěru a jsou již po desetiletí ceněny na národní i mezinárodní úrovni.
Jak fungují upínací páky KIPP
Upínací páky se používají ke spolehlivému upnutí a upevnění obrobků a jiných komponent - například na strojích nebo zařízeních. Hlavní výhodou upínací páky KIPP je montáž bez použití nářadí a možnost rychlého nastavení, což zaručuje maximální flexibilitu.
Způsob funkce je jednoduchý a intuitivní: po zvednutí ovládací páky se uvolní vnitřní ozubení mezi pákou a vložkou. Pákou lze nyní volně otáčet, aniž by se vložka pohybovala. Jakmile úchyt uvolníte, ozubení opět zapadne a pevně spojí páku s vložkou. Při pohybu ovládací páky se s ní otáčí i vložka, takže lze přesně polohovat nebo uvolnit díly stroje, přídavná zařízení a obrobky.
Vlastnosti a provedení upínacích pák KIPP
Konstrukce řady KIPP jsou stejně rozmanité jako oblasti použití upínacích pák. Všechny modely jsou k dispozici s upínacími pákami s vnitřním závitem a upínacími pákami s vnějším závitem. Vyznačují se také robustním zpracováním, vysokou zatížitelností a snadnou manipulací - ideální pro širokou paletu aplikací v průmyslu a obchodě.