Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Inteligentnější konstrukce

5 tipů pro výběr ideálních standardních komponentů.

Při konstrukci strojů nebo sestav by vám standardní komponenty měly práci zjednodušit – nikoli ztížit. V praxi se však mnoho projektantů a nákupčích dostává při výběru funkčních dílů a standardních prvků opakovaně do stejných pastí: od předimenzovaných řešení až po nesprávné posouzení funkčních požadavků. Při tolika dostupných možnostech snadno ztratíte přehled.

Ve společnosti KIPP již desítky let podporujeme konstruktéry rozsáhlým sortimentem více než 90 000 komponent. Na vlastní kůži jsme se přesvědčili o nejčastějších chybách, které vedou ke zbytečným zpožděním, dodatečným nákladům nebo dokonce k selhání komponent. Tento průvodce popisuje pět nejčastějších chyb, kterých se při výběru komponent dopouštíte, a radí, jak se jich vyvarovat.

Tip č. 1:

Výběr předimenzovaných komponent, které zvyšují složitost

Mnoho týmů se rozhoduje pro součást s největším počtem funkcí v domnění, že je to nejbezpečnější nebo nejuniverzálnější možnost. Tento přístup však může být nevýhodný.

Příklad: Podívejme se na naši řadu excentrických pák: kupující se často rozhodují pro nastavitelnou excentrickou páku (K0006) místo standardní verze (K0005), protože předpokládají, že "nastavitelná" je automaticky lepší. Nastavitelný model však vyžaduje šroubovák pro přesné nastavení upnutí. Tento další krok ruší jednu z největších výhod excentrické páky - práci bez použití nářadí.

Kdy byste se měli rozhodnout pro nastavitelnou verzi?
Pouze v případě, že je omezen poloměr otáčení a páka musí být upevněna pod určitým úhlem.

Kdy byste se měli rozhodnout pro standardní provedení?
Ve všech ostatních případech umožňuje excentrická páka rychlejší a intuitivnější ovládání - bez použití nářadí.

Tip č. 2:

Standardní možnosti mizí ve prospěch výrobků na míru

Je lákavé navrhnout součástku na míru, když "perfektní součástka" není okamžitě k dispozici v katalogu. V našem rozsáhlém standardním sortimentu však často již existuje vhodné řešení.

Společnost KIPP má na skladě více než 90 000 komponent a nabízí širokou paletu velikostí, materiálů, upínacích sil a typů závitů. Inženýři mohou často splnit vaše požadavky drobnými úpravami nebo alternativním výběrem, aniž by museli zadávat speciální zakázku pro výrobu.

Proč je to důležité: Přizpůsobené výrobky způsobují dodatečné náklady, prodlužují dobu realizace a mohou ztížit pozdější výměnu a údržbu.

Co byste měli místo toho udělat: Kontaktujte nás. Pomůžeme vám najít standardní díl, který splňuje vaše požadavky, nebo když má speciální řešení skutečně smysl.

Tip č. 3:

Výběr dílů bez ohledu na instalační omezení

Díl, který se na papíře jeví jako ideální, může být ve skutečném stavebním prostředí zcela nepraktický.

Příklad: Nastavitelné úchyty a hvězdicové úchyty jsou obvykle k dispozici v několika velikostech na závit. Větší varianty jsou obvykle pohodlnější na držení a umožňují větší krouticí moment, ale v těsných montážních situacích mohou být příliš objemné a vytvářet překážky. Menší úchyt nebo plochý knoflík jsou zde často praktičtějším řešením.

Další možností je nastavitelný úchyt s funkcí ráčny. To umožňuje uživateli ovládat úchyt, i když není možné otáčení o 360 stupňů. Upínací páky často vypadají atraktivně díky delšímu úchytu a vzhledu, ale ne vždy se hodí do každé instalační situace. Nastavitelné úchyty nabízí stejnou funkci v kompaktnějším provedení.

Další příklady:

  • Úchyty, které vyžadují prostor pro plné otočení – nastavitelné úchyty a upínací páka tento problém řeší díky funkci ráčny.

  • Fixační čep s kuličkami, který vzadu vyčnívá a překážejí mechanismům - pouzdra fixačního čepu s kuličkami K0724 se na konci čepu zachytí a umožní tak bezpečné použití bez vyčnívání.

  • Aplikace se slepými otvory, kde fixační čep s kuličkami nezapadnou - pouzdro se závitovými pojistnými prvky KIPPlock umožňují nastavení hloubky pomocí imbusového klíče pro přesné a opakovatelné zapadnutí.

Řešení: Zhodnoťte nejen díl, ale i prostor kolem něj.

Položte si otázku: Jak je to nainstalováno? Jaký je k němu přístup? Jsou zapotřebí nástroje?

Podívejte se na hvězdicové úchyty KIPP nebo si prohlédněte naší kompletní nabídku nastavitelných úchytů a najděte to správné řešení pro svůj příští projekt.

Tip č. 4:

Dbejte pouze na cenu, nikoli na celkové náklady cyklu

Je snadné porovnat jednotlivé položky a vybrat nákladově nejefektivnější variantu. Pokud se však nezohlední trvanlivost materiálu, odolnost proti opotřebení nebo požadavky na údržbu, může se to z dlouhodobého hlediska prodražit.

Co je třeba zvážit

:
  • Bude součást vystavena působení chemikálií, vlhkosti nebo vibracím? 

  • Musí splňovat určité hygienické nebo bezpečnostní normy?

  • Jedná se o opotřebitelnou součást, kterou je třeba pravidelně vyměňovat, nebo o součást, která by měla vydržet mnoho let?

Výhoda výrobků KIPP: Naše komponenty jsou vyráběny podle průmyslových specifikací. Díky možnostem z nerezové oceli, vysoce pevných plastů a potaženým kovům vám pomůžeme najít optimální rovnováhu mezi náklady a výkonem.

Tip č. 5:

Výběr výrobků bez technické podpory nebo dokumentace

I zkušení inženýři využívají aplikační podporu. Pokud jsou produkty vybrány bez příslušné dokumentace nebo návodu k instalaci, může to vést k chybám a prodlevě v provozu.

Co společnost KIPP nabízí:

  • 3D modely CAD pro všechny standardní díly

  • Technické datové listy

  • Videa a příklady použití

  • Kompetentní podporu našeho prodejního týmu


Navrhujte konstrukci inteligentněji spolu se společností KIPP

Vhodný standardní díl urychlí vaši konstrukci, zvýší jeho spolehlivost a zefektivní náklady. Nevhodný díl – ať už příliš složitý, nesprávně polohovaný nebo nevhodný pro dané prostředí – však může celý proces zpomalit.
 

Společnost KIPP zjednoduší výběr pomocí:
✅ Více než 90 000 standardních komponent

✅ Dostupnost skladem - stačí objednat online

✅ Odborné technické poradenství

✅ Flexibilní řešení na míru
 

Vyhněte se běžným chybám.

Navrhujte konstrukci inteligentněji již od začátku s firmou KIPP.

Potřebujete pomoci s volbou správných komponent?

Náš prodejní tým KIPP je vám k dispozici – kontaktujte nás přímo nebo napište na info@kipp.com.