Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

GD-ZnAl4Cu3

Slitina zinku

  

Materiál č.ZL0430
Číslo materiálu podle DINZL2
Krátké označeníGD-ZnAl4Cu3
PopisSlitina zinku
Složení
Složky slitiny [%]
Al: 3,8 - 4,2
Cu: 2,7 - 3,3
Hustota [g/cm³]6,80
Mez kluzu
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
270
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²] min. - max.
340
Tažnost
A% min. - max.
6
Tvrdost podle Brinella
Referenční hodnota HB
130
Odolnost proti korozi
v normální atmosféře
dobrá
Odolnost proti korozi
v mořské atmosféře
špatná
Obrobitelnostdobrá
Svařovatelnostžádný údaj
Eloxovatelnostnevhodné
Mechanické leštění do vysokého leskudobrá
Hlavní použití
  • Automobilový průmysl
  • Strojírenství a přístrojové inženýrství
  • Sanitární průmysl 
  • Přesné strojírenství a elektrotechnika 
  • Předměty denní potřeby 
  • Hračky

Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti kovových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.