FKM
Fluorokaučuk
FKM je směsný polymerát fluorovaných uhlovodíků. Je lépe známý pod tržním názvem DuPont "Viton®".
FKM je ve srovnání s jinými elastomery velmi drahý. Díky své teplotní odolnosti a odolnosti vůči minerálním olejům, pohonným hmotám a kyselým čisticím prostředkům se však používá všude tam, kde nelze vzhledem vysokému horku a chemickému napadání použít NBR.
| Krátké označení | FKM |
| Obchodní názvy | Viton® |
| Chemický název | Fluorokaučuk |
| Mechanické vlastnosti | |
Rozsah tvrdosti [Shore A/D] | 60-90 |
| Odolnost proti opotřebení | mírná |
| Pevnost v tahu [Mpa] | 10-17 |
| Fyzikální vlastnosti | |
| Hustota [g/cm³] | 2 |
| Provozní teploty | |
| Krátkodobý teplotní rozsah [°C] | -30 - 260 |
| Rozsah trvalých teplot [°C] | -20 - 230 |
| Ostatní vlastnosti | |
| Chování při hoření podle UL 94 | V-2 |
| Chemická odolnost [++ velmi dobrá // + dobrá // o stále dobrá // - střední // -- nevhodná] | |
| Minerální tuky, oleje | ++ |
| Benzin | ++ |
| Kyseliny slabé/silné | ++/++ |
| Louhy slabé/silné | +/- |
| Perchloretylen | + |
| Trichloretylen | + |
| Aceton | -- |
| Alkoholy | - |
| Brzdová kapalina | -- |
| Odolnost proti hydrolýze (horká voda) | + |
| Zvětrávání/UV-záření | ++ |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti elastomerů do značné míry závisí na jejich specifickém složení a přísadách.