Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

FKM

Fluorokaučuk

   

FKM je směsný polymerát fluorovaných uhlovodíků. Je lépe známý pod tržním názvem DuPont "Viton®".

FKM je ve srovnání s jinými elastomery velmi drahý. Díky své teplotní odolnosti a odolnosti vůči minerálním olejům, pohonným hmotám a kyselým čisticím prostředkům se však používá všude tam, kde nelze vzhledem vysokému horku a chemickému napadání použít NBR.

   

Krátké označení

FKM

Obchodní názvyViton®
Chemický názevFluorokaučuk                                               
Mechanické vlastnosti

Rozsah tvrdosti [Shore A/D]

60-90
Odolnost proti opotřebenímírná
Pevnost v tahu [Mpa] 10-17
Fyzikální vlastnosti
Hustota [g/cm³]2
Provozní teploty
Krátkodobý teplotní rozsah [°C]-30 - 260
Rozsah trvalých teplot [°C] -20 - 230
Ostatní vlastnosti
Chování při hoření podle UL 94V-2
Chemická odolnost [++ velmi dobrá // + dobrá // o stále dobrá // - střední // -- nevhodná]
Minerální tuky, oleje++
Benzin++
Kyseliny slabé/silné++/++
Louhy slabé/silné+/-
Perchloretylen+
Trichloretylen+
Aceton--
Alkoholy-
Brzdová kapalina--
Odolnost proti hydrolýze (horká voda)+
Zvětrávání/UV-záření++

Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme.  Vlastnosti elastomerů do značné míry závisí na jejich specifickém složení a přísadách.