EPDM
Etylen propylenový kaučuk
EPDM je kaučuk na bázi etylenu a propylenu. Má dobrou odolnost proti opotřebení a vynikající odolnost vůči alkalickým čisticím prostředkům, organickým rozpouštědlům, alkoholům a přehřáté vodě.
Díky své odolnosti vůči glykolové brzdové kapalině je EPDM nejdůležitějším těsnicím materiálem pro použití v brzdových systémech vozidel.
| Krátké označení | EPDM |
| Obchodní názvy | - |
| Chemická značka | Etylen-propylen-dienový kaučuk |
| Mechanické vlastnosti | |
Rozsah tvrdosti [Shore A/D] | 30-90 |
| Odolnost proti opotřebení | dobré |
| Pevnost v tahu [Mpa] | 10-20 |
| Fyzikální vlastnosti | |
| Hustota [g/cm³] | 1,15 |
| Provozní teploty | |
| Krátkodobý teplotní rozsah [°C] | -40 - 150 |
| Rozsah trvalých teplot [°C] | -30 - 120 |
| Ostatní vlastnosti | |
| Chování při hoření podle UL 94 | hoří |
| Chemická odolnost [++ velmi dobrá // + dobrá // o stále dobrá // - střední // -- nevhodná] | |
| Minerální tuky, oleje | -- |
| Benzin | -- |
| Kyseliny slabé/silné | +/o |
| Louhy slabé/silné | ++/++ |
| Perchloretylen | -- |
| Trichloretylen | -- |
| Aceton | ++ |
| Alkoholy | ++ |
| Brzdová kapalina | ++ |
| Odolnost vůči hydrolýze (horká voda) | ++ |
| Zvětrávání/UV-záření | ++ |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti elastomerů do značné míry závisí na jejich specifickém složení a přísadách.