Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

EN-GJL-300

   

Typ odlitkuLitina s lamelovým grafitem
Materiál č.EN-JL-1050
US standard (AISI)č. 30 B
DIN EN 10027-25.1302
Krátké označeníEN-GJL-300
Staré označeníGG-30
DIN 1561
Složení [%]C: 2,95-3,20
Si: 2,10-2,40
Mn: 0,55-0,75
P: 0,10-0,20
S: 0,04-0,07
Hustota [g/cm³]7,25
R0,2 N/mm²
Mez průtažnosti

-

0,1 % - mezní hodnota roztažnosti
Rp0,1 N/mm²
195-260
Pevnost v tahu Rm [N/mm²]300-400
Tvrdost podle Brinella HB30
Zkušební vzorek <30mm
200-240
Tažnost A%0,8-0,3
E-modulus E KN/mm²200-275
Pevnost v tlaku Sdb N/mm²960
Obrobitelnostvelmi dobrá
Svařovatelnostomezená, svařitelná speciálními elektrodami
Pevnost v tlakudobrá
Vlastnost při nouzovém chodudobrá
Tepelná vodivostdobrá
Tlumicí vlastnostdobrá
Slévatelnostvelmi dobrá
Ostatní vlastnosti-
StrukturaPerlitické
Hlavní použití
  • Ložiskové pánve, tělesa turbín, turbíny, lisy, nástroje
  • Doporučené tloušťky stěn: >30mm, lisy, stoly, pojezdová kola, nářadí, upínací úhelníky, konzoly

Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.