EN-GJS-400
Litina s globularním grafitem (sférická litina)
Litina s globulárním grafitem obsahuje mikroskopicky jemné, kulovité precipitáty grafitu ve feritické základní struktuře s maximálním obsahem uhlíku 4 %. Kulovité geometrie grafitových inkluzí se dosahuje přidáním malého množství hořčíku, ceru nebo vápníku.
Vlastnosti materiálu mohou být upraveny následným tepelným zpracováním, např. žíháním ke snížení pnutí, perlitizací, žíháním na měkko aj.
| Typ odlitku | Litina s globularním grafitem (sférická litina) |
| Materiál č. | CS-JS-1020 |
| US standard (AISI) | 60-40-18 |
| DIN EN 10027-2 | |
| Krátké označení | EN-GJS-400 |
| Staré označení | GGG 40 DIN EN 1563 |
| Složení [%] | - |
| Hustota [g/cm³] | 7,10 |
| R0,2 N/mm² Mez průtažnosti | 240 |
| 0,1% - Mezní hodnota roztažnosti Rp0,1 N/mm² | - |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 400 |
| Tvrdost podle Brinella HB30 Zkušební vzorek <30mm | 135-180 |
| Tažnost A% | min. 15 |
| E-modul E KN/mm² | 169 |
| Pevnost v tlaku Sdb N/mm² | 700 |
| Obrobitelnost | velmi dobrá |
| Svařovatelnost | omezená, svařitelná speciálními elektrodami |
| Pevnost v tlaku | - |
| Vlastnost při nouzovém chodu | dobrá |
| Tepelná vodivost | - |
| Tlumicí vlastnosti | - |
| Slévatelnost | velmi dobrá |
| Ostatní vlastnosti |
|
| Struktura | Převážně feritická |
| Hlavní použití | Díly spojek, stavba motorů, vačkové hřídele, fitinky, trubky pro vodovodní a plynová potrubí, lopatková kola, prstence pro trysky, skříně, díly pro všeobecné strojírenství, přítlačné upínače, třmenové upínače, upínače s posuvnou tyčí, třmenové úchyty, upínací příložky, ruční kliky, stojany lisů |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.