Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

EN-GJL-200

Litina s lamelovým grafitem

   

Litina s lamelovým grafitem obsahuje 2,6 až 3,6 % uhlíku, který je v základním materiálu přítomen jako lamelový grafit. Tyto lamely pronikají litinovou matricí jako jemné jehličkovité větvení a v důsledku vrubového účinku způsobují jeho relativně nízkou pevnost a křehkost. Litinu s lamelárním grafitem lze různě tepelně zpracovávat (např. kalením, nitridováním, zušlechťováním) za účelem zlepšení jejích vlastností. Pro tepelné zpracování je výhodný vysoký podíl perlitu v základní struktuře.

   

Typ odlitkuLitina s lamelovým grafitem
Materiál č.EN-JL-1030
US standard (AISI)No 20 B
DIN EN 10027-25.1300
Krátké označeníEN-GJL-200
Staré označeníGG20
DIN 1561
Složení [%]C: 2,95-3,45
Si: 2,10-2,90
Mn: 0,55-0,75
P: 0,10-0,20
S: 0,04-0,07
Hustota [g/cm³]7,15
R0,2 N/mm²
Mez průtažnosti

-

0,1 % - mezní hodnota roztažnosti
Rp0,1 N/mm²
130-195
Pevnost v tahu Rm [N/mm²]200-300
Tvrdost podle Brinella HB30
Zkušební vzorek <30mm
180-220
Tažnost A%0,8-0,3
E-modul E KN/mm²88-113
Pevnost v tlaku Sdb N/mm²720
Obrobitelnostvelmi dobrá
Svařovatelnostomezená, svařitelné speciálními elektrodami
Pevnost v tlakudobrá
Vlastnost při nouzovém chodudobrá
Tepelná vodivostdobrá
Tlumicí vlastnostidobrá
Slévatelnostvelmi dobrá
Ostatní vlastnosti-
StrukturaFeritické/perlitické
Hlavní použití
  • Pro tvarově bohaté, komplikované obrobky, velmi všestranné použití
  • Rámy strojů, skříně převodovek, ložiskové skříně, čerpadla, všeobecné strojírenství
  • Doporučené tloušťky stěn: do 20 mm, armatury, čerpadla, díly pro všeobecné strojírenství, křížové úchyty, hvězdicové úchyty

Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.