Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

CuZn39Pb3

Slitina mědi a zinku

  

Materiál č.CW614N (MS58)
Číslo materiálu podle DIN2.0401
Krátké označeníCuZn39Pb3
PopisSlitina mědi a zinku
Složení
Složky slitiny [%]
Cu: 57 - 59
Pb: 2,5 - 3,5
Zn: Zbytek
Hustota [g/cm³]8,47
Mez kluzu
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
160-390
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²] min. - max.
360-500
Tažnost
A% min. - max.
8-20
Tvrdost podle Brinella
Referenční hodnota HB
90-150
Odolnost proti korozi při
normální atmosféře
dobrá
Odolnost proti korozi
v mořské atmosféře
mírná
Obrobitelnostvelmi dobrá
Svařovatelnoststředně těžká - špatná
Eloxovatelnostnehodí se
Mechanické leštění do vysokého leskuvelmi dobrá
Hlavní použití
  • Díly s třískovým tvarováním, např. armatury, součástky hodin
  • obecné strojírenství
  • Elektrotechnika

Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti kovových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.