EN-GJL-250
| Typ odlitku | Litina s lamelovým grafitem |
| Materiál č. | EN-JL-1040 |
| US standard (AISI) | č. 25 B |
| DIN EN 10027-2 | 5.1301 |
| Krátké označení | EN-GJL-250 |
| Staré označení | GG25 DIN 1561 |
| Složení [%] | C: 3,20-3,50 Si: 2,50-2,70 Mn: 0,50-0,80 P: 0,1-0,2 S: 0,1 Cu: 0,1-0,6 |
| Hustota [g/cm³] | 7,20 |
| R0,2 N/mm² Mez průtažnosti | - |
| 0,1 % - Mezní hodnota roztažnosti Rp0,1 N/mm² | 165-228 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 250-350 |
| Tvrdost podle Brinella HB30 Zkušební vzorek <30mm | 190-230 |
| Tažnost A% | 0,8-0,3 |
| E-modulus E KN/mm² | 103-118 |
| Pevnost v tlaku Sdb N/mm² | 840 |
| Obrobitelnost | velmi dobrá |
| Svařovatelnost | omezená, svařitelné speciálními elektrodami |
| Pevnost v tlaku | dobrá |
| Vlastnost při nouzovém chodu | dobrá |
| Tepelná vodivost | dobrá |
| Tlumicí vlastnosti | dobrá |
| Slévatelnost | velmi dobrá |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Struktura | Perlitické |
| Hlavní použití |
|
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.