Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

CR

Chloroprenový kaučuk

   

CR je syntetický elastomer na chloroprenové bázi. Materiál má dobré vlastnosti proti opotřebení a odolnost proti povětrnostním vlivům. Díky obsahu chloru je CR nehořlavý.

Oblasti použití:

  • Dopravní pásy ve venkovních prostorách
  • Okenní těsnicí profily
  • Těsnění pro chladicí systémy
  • Klínové řemeny

   

Krátké označení

CR

Obchodní názvyNeopren®
Bayprene®
Chemický názevChloroprenový kaučuk                                               
Mechanické vlastnosti

Rozsah tvrdosti [Shore A/D]

40-90
Odolnost proti opotřebenídobrá - velmi dobrá
Pevnost v tahu [Mpa] 10-25
Fyzikální vlastnosti
Hustota [g/cm³]1,4
Provozní teploty
Krátkodobý teplotní rozsah [°C]-40 - 120
Rozsah trvalých teplot [°C] -20 - 100
Ostatní vlastnosti
Chování při hoření podle UL 94V-2
Chemická odolnost [++ velmi dobrá // + dobrá // o stále dobrá // - střední // -- nevhodná]
Minerální tuky, oleje+
Benzin-
Kyseliny slabé/silnéo/--
Louhy slabé/silné++/+
Perchloretylen--
Trichloretylen--
Aceton-
Alkoholy+
Brzdová kapalinao
Odolnost proti hydrolýze (horká voda)+
Zvětrávání/UV-záření+

Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme.  Vlastnosti elastomerů do značné míry závisí na jejich specifickém složení a přísadách.  

  

Máte zájem o produkt společnosti CR? Náš angažovaný tým je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy a pomoci vám s výběrem správných výrobků. Chcete si prohlédnout přehled našich elastomerových materiálů?