Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

AlZn5Mg3Cu

Tvárná hliníková slitina tvrditelná

    

Materiál č.CS AW-7022
Číslo materiálu podle DIN3.4345
Krátké označeníAlZn5Mg3Cu
PopisTvárná hliníková slitina, tvrditelná
Složení
Složky slitiny [%]
Zn: 4,3 - 5,2
Mg: 2,6 - 3,7
Cu: 0,5 - 1,0
Hustota [g/cm³]2,78
Mez kluzu
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.
330-380
Pevnost v tahu
Rm [N/mm²] min. - max.
420-460
Tažnost
A% min. - max.
7
Tvrdost podle Brinella
Referenční hodnota HB
140
Odolnost proti korozi s
normální atmosférou
mírná
Odolnost proti korozi
v mořské atmosféře
špatná
Obrobitelnostvelmi dobrá
Svařovatelnostdobrá - mírná
Eloxovatelnostdobrá (ochrana proti korozi)
mírná (dekorativní)
Mechanické leštění do vysokého lesku-
Hlavní použití
  • Velmi namáhané součásti ve strojírenství a letectví

Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti kovových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.