AlMg0,7Si
Hliníková slitina pro tváření, tvrditelná
| Materiál č. | CS AW-6063 |
| Číslo materiálu podle DIN | 3.3206 |
| Krátké označení | AlMg0,7Si |
| Popis | Hliníková slitina pro tváření, tvrditelná |
| Složení Složky slitiny [%] | Mg: 0,45 - 0,9 |
| Hustota [g/cm³] | 2,70 |
| Mez kluzu Rp0,2 [N/mm²] min. - max. | 90-190 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] min. - max. | 140-230 |
| Tažnost A% min. - max. | 8-14 |
| Tvrdost podle Brinella Referenční hodnota HB | 50 |
| Odolnost proti korozi v normální atmosféře | velmi dobrá |
| Odolnost proti korozi v mořské atmosféře | velmi dobrá |
| Obrobitelnost | mírná |
| Svařovatelnost | dobrá |
| Eloxovatelnost | velmi dobrá (ochrana proti korozi) velmi dobrá (dekorativní) |
| Mechanické leštění do vysokého lesku | velmi dobrá |
| Hlavní použití | Komponenty se střední pevností:
|
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti kovových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.