AlCu4Mg1
Tvárná hliníková slitina, tvrditelná
| Materiál č. | CS AW-2024 |
| Číslo materiálu podle DIN | 3.1354 |
| Krátké označení | AlCu4Mg1 |
| Popis | Tvárná hliníková slitina, tvrditelná |
| Složení Složky slitiny [%] | Cu: 3,8 - 4,9 |
| Hustota [g/cm³] | 2,70 |
| Mez kluzu Rp0,2 [N/mm²] min. - max. | 270-300 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] min. - max. | 420-450 |
| Tažnost A% min. - max. | 5-12 |
| Tvrdost podle Brinella Referenční hodnota HB | 60 |
| Odolnost proti korozi v normální atmosféře | mírná |
| Odolnost proti korozi v mořské atmosféře | špatná |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | mírná |
| Eloxovatelnost | dobrá (ochrana proti korozi) mírná (dekorativní) |
| Mechanické leštění do vysokého lesku | velmi dobré |
| Hlavní použití |
|
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti kovových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.