1.7131 cementační ocel
| Materiál č. | 1.7131 |
| US standard (AISI) | 5115 |
| Krátké označení | 16MnCr5 |
| Starší označení | ES 80 |
| Popis | cementační ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,14 - 0,19 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,00 - 1,30 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,80 - 1,10 |
| Hustota [g/cm³] | 7,81 |
Mez kluzu | ≥ 440 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
| Tažnost A [%] | ≥ 9 |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | vhodná |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Ozubená kola, talířová a převodová kola, díly řízení |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.