Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815

Etylen-propylen-dienový kaučuk

  

75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 je kaučuk na bázi ethylenu a propylenu.

  • 295: plněný sazemi, černý
  • 253815: minerální náplň, bílá

Byl vyvinut speciálně pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT®.
Těsnicí podložky v provedení Hygienic USIT® se používají zejména v systémech v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.
Jsou obzvláště odolné vůči hydrolýze a všem běžným čisticím prostředkům používaným v těchto oblastech."

   

Krátké označení

75 EPDM 295

70 EPDM 253815

Obchodní názvy

-

-

Chemický název

Etylen-propylen-dienový kaučuk                                              

Etylen-propylen-dienový kaučuk                                              

Mechanické vlastnosti

Rozsah tvrdosti [Shore A/D]

70-80

70-80

Odolnost proti opotřebení

dobrá

dobrá

Pevnost v tahu [Mpa] 

14-18

14-18

Fyzikální vlastnosti

Hustota [g/cm³]

1,05 - 1,11

1,08 - 1,12

Provozní teploty

Teplotní rozsah použití [°C]

 -50 - 150

-40 - 150

Ostatní vlastnosti

Chování při hoření podle UL 94

není uvedeno

není uvedeno

Chemická odolnost [++ velmi dobrá // + dobrá // o stále dobrá // - střední // -- nevhodná]

Minerální tuky, oleje

--

--

Benzin

--

--

Kyseliny slabé/silné

+

+

Louhy slabé/silné

++

++

Perchloretylen

--

--

Trichloretylen

--

--

Aceton

++

++

Alkoholy

++

++

Brzdová kapalina

++

++

Odolnost proti hydrolýze (horká voda)

++

++

Zvětrávání/UV-záření

++

++

 

Tyto informace jsou určeny jako vodítko a za jejich správnost nepřebíráme žádnou odpovědnost.  Vlastnosti elastomerů do značné míry závisí na jejich specifickém složení a přísadách.