1.7262 cementační ocel
| Materiál č. | 1.7262 |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | 15CrMo5 |
| Starší označení | - |
| Popis | cementační ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,13 - 0,17 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,80 - 1,10 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 Cr: 1,00 - 1,30 Mo: 0,20 - 0,30 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | ≥ 440 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 640-930 |
| Tažnost A [%] | ≥ 11 |
| Obrobitelnost | velmi dobrá |
| Svařovatelnost | vhodná |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Tvarové upínače, montážní desky pro tvarové upínače |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.