1.7225 zušlechtěná ocel
| Materiál č. | 1.7225 |
| US standard (AISI) | 4137, 4140 |
| Krátké označení | 42CrMo4 |
| Starší označení | - |
| Popis | Zušlechtěná ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,38 - 0,45 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60 - 0,90 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,90 - 1,20 Mo: 0,15 - 0,30 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | ≥ 650 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 900-1100 |
| Tažnost A [%] | ≥ 12 |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | nevhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Výškové nastavovací prvky, šrouby, kulové podložky, ojnice, klikové hřídele, převodové hřídele, pastorky, ozubená kola. |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.