1.7220 zušlechtěná ocel
| Materiál č. | 1.7220 |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | 34CrMo4 |
| Starší označení | - |
| Popis | zušlechtěná ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,30 - 0,37 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60 - 0,90 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,90 - 1,20 Mo: 0,15 - 0,30 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | ≥ 500 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 800-950 |
| Tažnost A [%] | ≥ 14 |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | nevhodná |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Excentrické upínače s koncovým upínáním, excentrické upínače se středovým upínáním, vidlice se závitovými čepy, dvojitá excentrická páka |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.