1.4404 Nerezová ocel
Nerezová austenitická chromnikl-molybdenová nerezová ocel se zvláštní vhodností pro svařování (1.4404)
| Krátké označení | X2CrNiMo17-12-2 |
| US standard (AISI) | 316L |
| Složení slitinových komponent [%] | C: 0 - 0,03 Cr: 16,50 - 18,50 Mn: 0 - 2,00 Mo: 2,00 - 2,50 N: 0 - 0,10 Ni: 10,00 - 13,00 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 P: 0 - 0,045 Zbytek: Fe |
| Druh nerezové oceli | A4 |
| Hustota [g/cm³] | 8 |
| Migrace niklu [µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5) | <0,05 |
Mez kluzu | ≥200 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 500-750 |
| Odolnost proti korozi | Velmi dobré Podobné jako 1.4401, ale navíc odolné proti mezikrystalové korozi |
| Obrobitelnost | střední |
| Svařitelnost | velmi dobrá |
| Ostatní vlastnosti | Austenitická nemagnetická mikrostruktura Mechanicky leštitelné do lesku: Možnost elektrického leštění, velmi dobrá Použitelné od-50 - 550 °C |
| Hlavní použití | Obecné aplikace s vyšším korozním namáháním vnásledujících oblastech: Potravinářský průmysl Bazénová technologie Ropný průmysl Stavební průmysl Chemický průmysl Lékařská technika Letecký a kosmický průmysl Zařízení na moři |
Náš specializovaný tým je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy a pomoci vám s výběrem správných produktů. Chcete si prohlédnout přehled našich nerezových materiálů?