| Krátké označení | X5CrNiMo17-12-2 |
| US standard (AISI) | 316 |
| Složení slitinové komponenty [%] | C: 0 - 0,07 Cr: 16,50 - 18,50 Mn: 0 - 2,00 Mo: 2,00 - 2,50 N: 0 - 0,10 Ni: 10,00 - 13,00 P: 0 - 0,045 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Zbytek: Fe |
| Druh nerezové oceli | A4 |
| Hustota [g/cm³] | 8 |
| Migrace niklu [µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5) | <0,05 |
Mez kluzu | ≥200 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 500-750 |
| Odolnost proti korozi | Velmi dobrá Odolnost vůči mírným koncentracím chloridů a solí a vůči podmínkám v potravinářském průmyslu Náchylnost na mezikrystalovou korozi |
| Obrobitelnost | střední |
| Svařovatelnost | střední |
| Ostatní vlastnosti | Austenitická nemagnetická mikrostruktura Mechanicky leštitelná do lesku Možnost elektrického leštění: velmi dobrá Použitelné od-50 - 600°C |
| Hlavní použití | Obecné aplikace s vyšším korozním namáháním v následujících oblastech: Potravinářský průmysl Bazénová technologie Ropný průmysl Stavební průmysl Chemický průmysl Lékařská technika |
Náš angažovaný tým je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy a pomoci vám s výběrem správných výrobků. Chcete si prohlédnout přehled našich nerezových materiálů?