1.4308 nerezová ocel
Nerezová austenitická chromniklová ocel - "litá verze 1.4301" (1.4308)
| Krátké označení | GX5CrNi19-10 |
| US standard (AISI) | CF-8 |
| Složení Slitinové komponenty [%] | C: 0 - 0,07 Cr: 18,00 - 20,00 Cu: 0 - 0,50 Mn: 0 - 1,50 Ni: 8,00 - 11,00 P: 0 - 0,040 S: 0 - 0,030 Si: 0 - 1,50 Zbytek: F |
| Druh nerezové oceli | A2 |
| Hustota [g/cm³] | 7,88 |
| Migrace niklu [µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5) | <0,05 |
Mez kluzu | ≥175 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 440-640 |
| Odolnost proti korozi | Dobrý (odpovídá 1.4301) |
| Obrobitelnost | střední |
| Svařovatelnost | dobrá |
| Ostatní vlastnosti | Převážně austenitická, nemagnetická mikrostruktura s dobrou houževnatostí Mechanicky leštitelná do lesku: Možnost elektrického leštění dobrá až uspokojivá Vhodná pro teploty od -50- 600 °C |
| Hlavní použití | Díly pro potravinářský a nápojový průmysl Použití chemickém průmyslu (bez expozice chloridům), Architektura čerpací a ventilová technika, potrubí a rozdělovače, filtrační lisy |
Náš specializovaný tým je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy a pomoci vám s výběrem správných produktů 1.4308. Chcete si prohlédnout přehled našich nerezových materiálů?