1.3505 ocel pro valivá ložiska
| Materiál č. | 1.3505 |
| US standard (AISI) | 52100 |
| Krátké označení | 100Cr6 |
| Starší označení | - |
| Popis | Ocel pro valivá ložiska |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,93 - 1,05 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,25 - 0,45 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,015 Al: ≤ 0,0500 Cr: 1,35 - 1,60 Cu: ≤ 0,30 Mo: ≤ 0,10 O: ≤ 0,0015 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | - |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | - |
| Tažnost A [%] | - |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | nevhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Miniaturní kuličkové šrouby, kuličky, válečky |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.